Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 70 mm |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| B1 - Largo del manguito | 68 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 72 mm |
| G - Designación del roscado | M80X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 12 mm |
| Peso | 0,48 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22315, 2315 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM16 |
| Designation of the associated blocking device | MB14 |
| Referencia de la tuerca | KM14 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV16 EBF |