Manguito de desmontaje

AHX2326/120G - SNR

AHX2326/120G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito120 mm
d - Diámetro interior130 mm
B1 - Largo del manguito115 mm
B4 - Longitud total de desmontaje119 mm
G - Designación del roscadoM140X2
IG - Largo del roscado del manguito19 mm
Peso2,664 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22326
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM28
Designation of the associated blocking deviceMB24
Referencia de la tuercaKM24
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV28 EBF