Manguito de desmontaje

AHX3024/110 - SNR

AHX3024/110

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito110 mm
d - Diámetro interior120 mm
B1 - Largo del manguito60 mm
B4 - Longitud total de desmontaje64 mm
G - Designación del roscadoM130X2
IG - Largo del roscado del manguito13 mm
Peso1,151 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23024
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM26
Designation of the associated blocking deviceMB22
Referencia de la tuercaKM22
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV26 EBF