Manguito de desmontaje

AHX3030/140 - SNR

AHX3030/140

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito140 mm
d - Diámetro interior150 mm
B1 - Largo del manguito72 mm
B4 - Longitud total de desmontaje77 mm
G - Designación del roscadoM160X3
IG - Largo del roscado del manguito15 mm
Peso1,755 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23030
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM32
Designation of the associated blocking deviceMB28
Referencia de la tuercaKM28
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV32 EBF