Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 100 mm |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| B1 - Largo del manguito | 82 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 86 mm |
| G - Designación del roscado | M120X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 11 mm |
| Peso | 1,467 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 23222 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM24 |
| Designation of the associated blocking device | MB21 |
| Referencia de la tuerca | KM21 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV24 EBF |