Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 200 mm |
| d - Diámetro interior | 220 mm |
| B1 - Largo del manguito | 138 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 152 mm |
| G - Designación del roscado | Tr230X4 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 20 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | G1/8 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 12 mm |
| a - Distancia al orificio de inyección de aceite | 6,5 mm |
| Peso | 8,25 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 24044 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | HM46T |
| Designation of the associated blocking device | MB40 |
| Referencia de la tuerca | KM40 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV46 EBF |