Manguito de desmontaje

AOH24092 - SNR

AOH24092

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito440 mm
d - Diámetro interior460 mm
B1 - Largo del manguito250 mm
B4 - Longitud total de desmontaje273 mm
G - Designación del roscadoTr480X5
IG - Largo del roscado del manguito32 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso34,7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24092
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHML96T
Designation of the associated blocking deviceMS3088
Referencia de la tuercaHM3088
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV96 EBF