Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de desmontaje

AOH24156 - SNR

AOH24156

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito260 mm
d - Diámetro interior280 mm
B1 - Largo del manguito202 mm
B4 - Longitud total de desmontaje219 mm
G - Designación del roscadoTr300X4
IG - Largo del roscado del manguito22 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso16,3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24156
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3160
Designation of the associated blocking deviceMB52
Referencia de la tuercaHM52T
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV60 EBF