Manguito de desmontaje

AOH24164 - SNR

AOH24164

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito300 mm
d - Diámetro interior320 mm
B1 - Largo del manguito242 mm
B4 - Longitud total de desmontaje260 mm
G - Designación del roscadoTr340X5
IG - Largo del roscado del manguito24 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso21,4 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24164
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3168
Designation of the associated blocking deviceMS3060
Referencia de la tuercaHM3060
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV68 EBF