Manguito de desmontaje

AOH3044G - SNR

AOH3044G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito200 mm
d - Diámetro interior220 mm
B1 - Largo del manguito111 mm
B4 - Longitud total de desmontaje117 mm
G - Designación del roscadoTr230X4
IG - Largo del roscado del manguito20 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/8
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite12 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite6,5 mm
Peso7,29 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23044
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM46T
Designation of the associated blocking deviceMB40
Referencia de la tuercaKM40
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV46 EBF