Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de desmontaje

AOH3060 - SNR

AOH3060

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito280 mm
d - Diámetro interior300 mm
B1 - Largo del manguito145 mm
B4 - Longitud total de desmontaje153 mm
G - Designación del roscadoTr320X5
IG - Largo del roscado del manguito26 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso14,4 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23060
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3064
Designation of the associated blocking deviceMB56
Referencia de la tuercaHM56T
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV64 EBF