Manguito de desmontaje

AOH3068G - SNR

AOH3068G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito320 mm
d - Diámetro interior340 mm
B1 - Largo del manguito162 mm
B4 - Longitud total de desmontaje171 mm
G - Designación del roscadoTr360X5
IG - Largo del roscado del manguito28 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso18,6 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23068
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3072
Designation of the associated blocking deviceMS3064
Referencia de la tuercaHM3064
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV72 EBF