Manguito de desmontaje

AOH3176G - SNR

AOH3176G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito360 mm
d - Diámetro interior380 mm
B1 - Largo del manguito232 mm
B4 - Longitud total de desmontaje242 mm
G - Designación del roscadoTr400X5
IG - Largo del roscado del manguito36 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso32,9 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23176
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3180
Designation of the associated blocking deviceMS3072
Referencia de la tuercaHM3072
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV80 EBF