Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Dp - Diámetro exterior arandela de apoyo AS | 47 mm |
Dp1 - Diámetro interior de apoyo AS | 30 mm |
S - Espesor arandela de apoyo AS | 1 mm |
Peso arandela de apoyo AS | 0,008 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |