Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1101 - NTN

AXK1101

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos12 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos26 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes2 mm
Referencia arandela de tope ASAS1101
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81101
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81101
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos23,7 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos14,3 mm
Peso jaula de rodillos0,003 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica9,85 kN
C0a - Capacidad carga axial estático28,9 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga3,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C