Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 40 mm |
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 60 mm |
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 3 mm |
Referencia arandela de tope AS | AS1108 |
Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81108 |
Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81108 |
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 56,2 mm |
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 44,2 mm |
Peso jaula de rodillos | 0,018 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Ca - Capacidad carga axial dinámica | 27,4 kN |
C0a - Capacidad carga axial estático | 110 kN |
Cua - Carga axial limite a la fatiga | 13,5 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 1200 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 4700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |