Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos 60 mm Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos 85 mm Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes 3 mm Referencia arandela de tope AS AS1112 Referencia arandela de apouo (AI) WS WS81112 Referencia arandela de apoyo (AE) GS GS81112 Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos 81,9 mm Eb - Diámetro interior de referencia rodillos 66 mm Peso jaula de rodillos 0,039 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 44,5 kN C0a - Capacidad carga axial estático 234 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 28,6 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C