Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos 75 mm Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos 100 mm Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes 4 mm Referencia arandela de tope AS AS1115 Referencia arandela de apouo (AI) WS WS81115 Referencia arandela de apoyo (AE) GS GS81115 Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos 96,4 mm Eb - Diámetro interior de referencia rodillos 80,5 mm Peso jaula de rodillos 0,061 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 55 kN C0a - Capacidad carga axial estático 266 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 32,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C