Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1120 - NTN

AXK1120

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos100 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos135 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes4 mm
Referencia arandela de tope ASAS1120
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81120
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81120
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos131,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos107,5 mm
Peso jaula de rodillos0,112 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica90 kN
C0a - Capacidad carga axial estático550 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga64 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C