Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1130 - NTN

AXK1130

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos150 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos190 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes5 mm
Referencia arandela de tope ASAS1130
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81130
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81130
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos184,2 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos156 mm
Peso jaula de rodillos0,232 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica149 kN
C0a - Capacidad carga axial estático1020 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga106 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa350 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C