• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tope de embrague

BAC340NY11A - SNR

BAC340NY11A

Basándose en unaexperiencia demostrada con los constructores de automóvil más grandes en TOPESDE EMBRAGUE mecánico, NTN-SNR le garantiza, en estas piezas de recambio, un nivel de calidad tan elevado como el que se exigepara el primer equipo.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,104 kg
Width 1 (Clutch Release)30 mm
Internal diameter n°1 (Clutch Release Bearing)26 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)65 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7700725237Renault, Dacia7700869415Renault7701463910Renault7704001430

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C404/1992 => 07/1995--DaciaSANDEROSANDERO I01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II => 11/2015--Renault111106/1982 => 05/1995--Renault191906/1988 => 10/1995--Renault1919 1 => 05/1995--Renault1919 2 => 05/1995--Renault212105/1986 => 05/1995--Renault2121 102/1986 => 05/1995--Renault2121 2 => 05/1995--Renault5505/1987 => 11/1996--Renault9909/1981 => 05/1995--RenaultClioCLIO I => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II => 05/1995--RenaultClioCLIO III09/2012 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio05/1990 => 05/1995--RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I => 02/1998--RenaultKangooKANGOO I => 05/1995--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 05/1995--RenaultLAGUNALAGUNA I => 05/1995--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 05/1995--RenaultSanderoSANDERO I => 05/1995--RenaultSUPER 5SUPER 5 => 05/1995--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 05/1995--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 05/1995--RenaultTRAFICTRAFIC I => 05/1995--RenaultTWINGOTWINGO I => 05/1995--