• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tope de embrague

BAC368.01 - NTN

BAC368.01

BAC368.01 - NTN

Tope de embrague

Basándose en unaexperiencia demostrada con los constructores de automóvil más grandes en TOPESDE EMBRAGUE mecánico, NTN-SNR le garantiza, en estas piezas de recambio, un nivel de calidad tan elevado como el que se exigepara el primer equipo.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FCR48-23-6G1/2E

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Clutch Release)33 mm
Weight0,243 kg
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)23 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)90 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan30502-52A00Nissan30502-52A60Nissan30502-53J00Nissan30502-53J01Nissan30502-53J05Nissan30502-54A00

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNISSAN (DFAC)SUNNYSUNNY01/1998 => 09/2000--Nissan100NX100NX01/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA 101/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA 201/1998 => 09/2000--NissanAlmeraALMERA I01/1998 => 09/2000--NissanALMERA IIALMERA II01/1998 => 09/2000--NissanAlmeraAlmera01/1998 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II01/1998 => 09/2000--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III01/1998 => 09/2000--NissanMICRAMICRA II01/1998 => 09/2000--NissanMICRAMicra01/1998 => 09/2000--NissanPRAIRIEPRAIRIE01/1998 => 09/2000--NissanPRAIRIEPRAIRIE I01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA I01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA II01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA III_II01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPRIMERA IV_III01/1998 => 09/2000--NissanPrimeraPrimera01/1998 => 09/2000--NissanQ-BIC -SUNNY-Q-BIC -SUNNY- III01/1998 => 09/2000--NissanSUNNY IISUNNY II01/1998 => 09/2000--NissanSUNNY IIISUNNY III01/1998 => 09/2000--NissanSunnySunny01/1998 => 09/2000--