Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BB10UU - SNR

BB10UU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarJIS dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior10 mm
d - Tolerancia diámetro interior0/-0,009
D - Diámetro exterior19 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo29 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L122 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro18 mm
L21,3 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,036 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,594 kN
C0max0,84 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C