Volver

BB12AU - SNR

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ball bushings category JIS dimensions ball bushings, closed
Number of seals 1.0
Material Bushing 100Cr6
Material Cage Sheet Steel
d 21 mm
d 0 mm
d -0,009 mm
Marca SNR

PRESTACIONES

Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 110 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

D Max 0 mm
D min -0,013 mm