Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BB16UU - SNR

BB16UU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarJIS dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior16 mm
d - Tolerancia diámetro interior0/-0,009
D - Diámetro exterior28 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo37 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L126,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro27 mm
L21,6 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,076 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,676 kN
Cmax0,956 kN
C0min1,18 kN
C0max1,669 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C