Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BB20UU - SNR

BB20UU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarJIS dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior20 mm
d - Tolerancia diámetro interior0/-0,010
D - Diámetro exterior32 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,016
L - Largo42 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L130,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro30,5 mm
L21,6 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,1 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,792 kN
Cmax1,159 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C