Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BB35AUU - SNR

BB35AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarJIS dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior35 mm
d - Tolerancia diámetro interior0/-0,012
D - Diámetro exterior52 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,019
L - Largo70 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L149,5 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro49 mm
L22,1 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,425 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C