Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBE |
| Categoría casquillo de agujas | Standard ball bushings, closed |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
| Material de la jaula | X2CrNi19-11 |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 10 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0.008/0 |
| D - Diámetro exterior | 19 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,009 |
| L - Largo | 29 mm |
| L -Tolerancia largo | 0/-0,2 |
| L1 | 22 mm |
| Tolerancia L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diámetro | 18 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| Número de hileras de bolas | 4 |
| Peso | 0,036 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 0,286 kN |
| Cmax | 0,404 kN |
| C0min | 0,549 kN |
| C0max | 0,776 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 110 °C |