Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Tipo de diseño | BBE-AJ |
Categoría casquillo de agujas | Standard ball bushings, adjustable |
Estándar | ISO dimension |
Número de juntas | 2 |
Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
Material de la jaula | PA |
Lubricación inicial | Non/No |
d - Diámetro interior | 10 mm |
d - Tolerancia diámetro interior | 0,008/0 |
D - Diámetro exterior | 19 mm |
D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,009 |
L - Largo | 29 mm |
L -Tolerancia largo | 0/-0,2 |
L1 | 22 mm |
Tolerancia L1 | 0/-0,2 |
D1 - Diámetro | 18 mm |
L2 | 1,3 mm |
E | 1 mm |
Número de hileras de bolas | 4 |
Peso | 0,029 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cmin | 0,286 kN |
Cmax | 0,404 kN |
C0min | 0,549 kN |
C0max | 0,776 kN |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |