Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 12 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,008/0 D - Diámetro exterior 22 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,009 L - Largo 32 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 22,9 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Alpha 78 ° Número de hileras de bolas 3 Peso 0,035 kg
PRESTACIONES Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN Crev para OP 266.24 C0rev para OP 501.76 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C