Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBE25UU-OP-RL - SNR

BBE25UU-OP-RL

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
Reengrasable y agujero de fijaciónOui/Yes
ReengrasableOui/Yes
d - Diámetro interior25 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,011/-0,001
D - Diámetro exterior40 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo58 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L144,1 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Número de hileras de bolas5
Peso0,195 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev para OP517.56
C0rev para OP894.9
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C