Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE40LUU - SNR

BBE40LUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior40 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,016/-0,004
D - Diámetro exterior62 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,015
L - Largo151 mm
L -Tolerancia largo0/-0,4
L1121,2 mm
Tolerancia L10/-0,4
D1 - Diámetro59 mm
L22,15 mm
Número de hileras de bolas6
Peso1,4 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C