Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula St15 Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 50 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 75 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,013 L - Largo 100 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 72 mm L2 2,65 mm E 21 mm Alpha 50 ° Número de hileras de bolas 5 Peso 1,08 kg
PRESTACIONES Cmin 4,702 kN Cmax 4,702 kN C0min 7,94 kN C0max 7,94 kN Crev para OP 2680.14 C0rev para OP 4525.8 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 110 °C