Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBER12LAUU - SNR

BBER12LAUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaRSt34-2
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior12 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior22 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,016
L - Largo61 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida6 mm
D2 - Diámetro42 mm
D3 - Diámetro32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Excentricidad máx0,015 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,11 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Momento estático permitido My12 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C