Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBER20AUU - SNR

BBER20AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaRSt34-2
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior20 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior32 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,019
L - Largo45 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida8 mm
D2 - Diámetro54 mm
D3 - Diámetro43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricidad máx0,015 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,182 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C