Volver

BBER30A - SNR

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ball bushings category Flanged ball bushings (round), End flanged
Material Bushing 100Cr6
Material Cage Sheet Steel
d 47 mm
d 0 mm
d -0,001 mm
Marca SNR

PRESTACIONES

Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 110 °C

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

D Max 0 mm
D min -0,019 mm