Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBER30AUU - SNR

BBER30AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaRSt34-2
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior30 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,011/-0,001
D - Diámetro exterior47 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,019
L - Largo68 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida10 mm
D2 - Diámetro76 mm
D3 - Diámetro62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Excentricidad máx0,015 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,56 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C