Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBER80AUU - SNR

BBER80AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaSt15
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior80 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,016/-0,004
D - Diámetro exterior120 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,025
L - Largo165 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida18 mm
D2 - Diámetro164 mm
D3 - Diámetro142 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricidad máx0,02 mm
Número de hileras de bolas6
Peso6,42 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin9,465 kN
Cmax12,115 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C