Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBER8UU - SNR

BBER8UU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior8 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,008/0
D - Diámetro exterior16 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo25 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida5 mm
D2 - Diámetro32 mm
D3 - Diámetro24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Excentricidad máx0,012 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,041 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C