Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBER |
| Categoría casquillo de agujas | Flange type ball bushings |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
| Material de la jaula | RSt34-2 |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,013/-0,002 |
| D - Diámetro exterior | 40 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,019 |
| L - Largo | 112 mm |
| L -Tolerancia largo | 0,3/-0,3 |
| B - Ancho brida | 8 mm |
| D2 - Diámetro | 62 mm |
| L3 | 52 mm |
| D3 - Diámetro | 51 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Excentricidad máx | 0,017 mm |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Peso | 0,54 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 1,49 kN |
| Cmax | 1,907 kN |
| C0min | 3,14 kN |
| C0max | 4,019 kN |
| Momento estático permitido My | 44 N/m |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 110 °C |