Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERM25UU - SNR

BBERM25UU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior25 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior40 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,019
L - Largo112 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida8 mm
D2 - Diámetro62 mm
L352 mm
D3 - Diámetro51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricidad máx0,017 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,54 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Momento estático permitido My44 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C