Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERM8AUU - SNR

BBERM8AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaSt15
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior8 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior16 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo46 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida5 mm
D2 - Diámetro32 mm
L320,5 mm
D3 - Diámetro24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Excentricidad máx0,015 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,059 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Momento estático permitido My4,3 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C