Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERS50LUU - SNR

BBERS50LUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,016/-0,004
D - Diámetro exterior75 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,022
L - Largo192 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida13 mm
D2 - Diámetro112 mm
D3 - Diámetro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidad máx0,02 mm
Número de hileras de bolas6
Peso2,82 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Momento estático permitido My396 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C