Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERS50UU - SNR

BBERS50UU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior75 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,022
L - Largo100 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida13 mm
D2 - Diámetro112 mm
D3 - Diámetro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidad máx0,017 mm
Número de hileras de bolas6
Peso1,745 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C