Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERS60AUU - SNR

BBERS60AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior60 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior90 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,025
L - Largo125 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida18 mm
D2 - Diámetro134 mm
D3 - Diámetro112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricidad máx0,02 mm
Número de hileras de bolas6
Peso3,22 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C