Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBES12LAUU - SNR

BBES12LAUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior12 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/0
D - Diámetro exterior22 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo61 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L145,8 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro21 mm
L21,3 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,08 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C