Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 12 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,008/0 D - Diámetro exterior 22 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,009 L - Largo 32 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 22,9 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 21 mm L2 1,3 mm E 1,5 mm Número de hileras de bolas 4 Peso 0,044 kg
PRESTACIONES Cmin 0,416 kN Cmax 0,588 kN C0min 0,784 kN C0max 1,109 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C