Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero X105CrMo17 Material de la jaula X5CrNi18-10 Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 20 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,009/-0,001 D - Diámetro exterior 32 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,011 L - Largo 45 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 30,3 mm L2 1,6 mm E 2 mm Número de hileras de bolas 5 Peso 0,1 kg
PRESTACIONES Cmin 0,877 kN Cmax 1,283 kN C0min 1,37 kN C0max 2,004 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 140 °C