Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBES50UU-OP - SNR

BBES50UU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior75 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo100 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L177,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Alpha50 °
Número de hileras de bolas5
Peso1,08 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
Crev para OP2680.14
C0rev para OP4525.8
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C