Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBE |
| Categoría casquillo de agujas | Standard ball bushings, closed |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | X105CrMo17 |
| Material de la jaula | PA |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,013/-0,002 |
| D - Diámetro exterior | 75 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,013 |
| L - Largo | 100 mm |
| L -Tolerancia largo | 0/-0,3 |
| L1 | 77,6 mm |
| Tolerancia L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diámetro | 72 mm |
| L2 | 2,65 mm |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Peso | 1,25 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 4,702 kN |
| Cmax | 6,019 kN |
| C0min | 7,94 kN |
| C0max | 10,163 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |